• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel Hose Reel for 20 m / 40 m

Stainless Steel Hose Reel for 20 m / 40 m

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SSA-0
  • SLA-40P
  • SSA-20P
  • SLA-0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLA-0
SLA-40P
SSA-0
SSA-20P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Max Operating Pressure (MPa) Compatible Hose Length (mm) Width×Depth×Height (mm) Details Type JAN Code Trusco Code Material Specifications Compatible Faucet Tap Outer Diameter
(mm)
Faucet-side hose length
(m)
Mass
(kg)

171.07 €

4 giorni -40000440×490×477Reel Only4930510418131106-5203Frame/Drum: Stainless Steel (SUS304)-151.5 (with Hose Clamp)5.8

253.19 €

5 giorni 0.440000440×490×477With Hose / Aluminum Rubber Nozzle4930510418155106-5211Frame/Drum: Stainless Steel (SUS304) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)Pressure-resistant hose--12.8

129.25 €

4 giorni -20000366×413×405Reel Only4930510418100106-5181Frame/Drum: Stainless Steel (SUS304)-151.5 (with Hose Clamp)4.1

171.14 €

Disponibile 4 giorni 0.420000366×413×405With Hose / Aluminum Rubber Nozzle4930510418124106-5190Frame/Drum: Stainless Steel (SUS304) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)Pressure-resistant hose--7.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components Compatible Hose (mm) Inner Diameter×Outer Diameter 15×20

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico