• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel Hose Reel for 20 m / 21 m

Stainless Steel Hose Reel for 20 m / 21 m

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SSD-0
  • SSD-20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSD-0
SSD-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Max Operating Pressure (MPa) Compatible Hose Length (mm) Compatible Hose (mm) Inner Diameter×Outer Diameter Details Type JAN Code Trusco Code Material Compatible Faucet Tap Outer Diameter
(mm)
Mass
(kg)

77.12 €

4 giorni -2000012~15×17~20Reel Only4930510418292370-4424Frame/Drum: Stainless Steel (SUS430), Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)152.7

123.58 €

Disponibile 4 giorni 0.3–0.52100012 x 17-4930510418308399-0133Frame/Drum: Stainless Steel (SUS430) Hose: Polyvinyl Chloride (PVC)155.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Watering tool Width×Depth×Height (mm) 349.5×408×357.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico