Rubber Faucet Cap

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

568-119

Codice componente
568-119
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material Compatible Faucet Tap Outer Diameter
(mm)

10.34 €

4 giorni 37For a water tap 13 that has no threads at the tip, particularly optimal for pipe spouts. Insert and tighten the band.Polypropylene (PP). EPDM14 to 16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components Height (mm) 65 JAN Code 4972353004034
Trusco Code 451-6371

Si trova sulla pagina di Rubber Faucet Cap, il codice articolo è il seguente: 568-119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 568-119.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico