• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hose Joint Nipple Set

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

568-213

Codice componente
568-213
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material

14.88 €

4 giorni 63.6Nipple and hose end set.Polypropylene (PP)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components Compatible Hose Inner Diameter(mm) 11~15 Compatible Hose Outer Diameter(mm) 16–20
JAN Code 4972353007219 Trusco Code 438-5586

Si trova sulla pagina di Hose Joint Nipple Set, il codice articolo è il seguente: 568-213.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 568-213.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico