Hose Connectors Compatible Hose Inner Diameter (mm) 11-18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
568-112
568-122
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Compatible Hose Inner Diameter
(mm)
Compatible Hose Outer Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material Compatible Faucet Mouthpiece

6.92 €

4 giorni 6111~1516–204972353006397438-545428.8Hose can be connected at a touch.Polypropylene (PP)568-123

9.53 €

4 giorni 1001824~254972353004058438-550154.1Hose can be connected at a touch.Polypropylene (PP)568-192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico