• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hose Connectors Compatible Hose Inner Diameter (mm) 11-15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

568-120

Codice componente
568-120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Material

8.63 €

4 giorni 26If a nozzle is connected, water passes; if removed, water stops.Polypropylene (PP)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components Height (mm) 66 Compatible Hose Inner Diameter(mm) 11~15
Compatible Hose Outer Diameter(mm) 16–20 JAN Code 4972353006458 Trusco Code 451-6389

Si trova sulla pagina di Hose Connectors Compatible Hose Inner Diameter (mm) 11-15, il codice articolo è il seguente: 568-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 568-120.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico