• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hose Joint Compatible Hose Inner Diameter (mm) 11-18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
568-117
568-126
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Height (mm) Compatible Hose Inner Diameter
(mm)
Compatible Hose Outer Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material

5.31 €

5 giorni 5011~1516–204972353006441438-549722.1A hose band is not required, for hose connection.Polypropylene (PP)

6.94 €

5 giorni 651824~254972353006496438-552753.6A hose band is not required, for hose connection.Polypropylene (PP)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico