Hose Drum (Drum Only)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

553-700

Codice componente
553-700
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Material

410.28 €

5 giorni 13500Wind up the 15 mm inner diameter hose, 18 mm inner diameter hose and the 25 mm inner diameter hose to 100 m, 70 m, and 40 m respectively.Assembly typeSteel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components Height (mm) 950 Width(mm) 520
Depth(mm) 513 Compatible Hose Inner Diameter(mm) 15・18・25 JAN Code 4972353007738
Trusco Code 381-9281

Si trova sulla pagina di Hose Drum (Drum Only), il codice articolo è il seguente: 553-700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 553-700.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico