• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ring for Threaded Faucet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

568-025

Codice componente
568-025
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Material

9.27 €

4 giorni 38.9Install it to a screw-type faucet (W26 threads 20),Flow Channel Inner Diameter: 9 mm. For 16 mm PipePolypropylene (PP). Brass

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components Height (mm) 52 Mounting Screw W26, 20 Teeth
JAN Code 4972353006342 Trusco Code 420-2473

Si trova sulla pagina di Ring for Threaded Faucet, il codice articolo è il seguente: 568-025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 568-025.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico