Threaded Nipple for Faucet Height (mm) 38

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

568-015

Codice componente
568-015
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications Material

4.61 €

4 giorni 5Connect the socket and hose end.Flow Channel Inner Diameter:9 mmPolypropylene (PP)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components Height (mm) 38 Mounting Screw G1/2
JAN Code 4972353568079 Trusco Code 420-2414

Si trova sulla pagina di Threaded Nipple for Faucet Height (mm) 38, il codice articolo è il seguente: 568-015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 568-015.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico