• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Sprinkler Head of Watering Can

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10025
10027
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Conforming main body JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material

4.75 €

4 giorni For 8, 10, 13 L4973221100254375-299243The lotus section is made from stainless steel, so it resists rust, and thanks to a clever shape, the water can be sprinkled very gently so that it doesn't harm the plants.Stainless Steel

3.57 €

4 giorni For 3, 4, 5, 6 L4973221100278375-300027The lotus section is made from stainless steel, so it resists rust, and thanks to a clever shape, the water can be sprinkled very gently so that it doesn't harm the plants.Stainless Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico