• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hose Protection Spring

Hose Protection Spring

With the flat bands on both ends, it is possible to securely fix to the hose, the spring is not displaced, and it is possible to use as a band for hose nipple (joint). Entirely made from stainless steel (one side), and resistant to rust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

THS-15

Codice componente
THS-15
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Material Specifications

16.20 €

4 giorni 105With the flat bands on both ends, it is possible to securely fix to the hose, the spring is not displaced, and it is possible to use as a band for hose nipple (joint). Entirely made from stainless steel (one side), and resistant to rust.Prevents bending sections of hose piping from breaking.Stainless steel (SUS304)With Flat Band

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Related Components Applicable Hose / Inner Diameter(mm) 15 Applicable Hose / Outer Diameter(mm) 22
Spring length (static state)(mm) 250 Recommended Spring Pitch(mm) 5 JAN Code 4989999384017
Trusco Code 272-3662

Si trova sulla pagina di Hose Protection Spring, il codice articolo è il seguente: THS-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THS-15.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico