• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Garage Mirror GM (Clip Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GMC-200

Codice componente
GMC-200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

33.94 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Round
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) φ200 Size h(mm) 340 Size W(mm) 230
Size d(mm) 47 Note Ratio of the curved surface 160R

Si trova sulla pagina di Garage Mirror GM (Clip Type), il codice articolo è il seguente: GMC-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GMC-200.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico