• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Garage Mirror GMT (Adhesive Tape Type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GMT-1916

Codice componente
GMT-1916
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

20.26 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Glass Type Mounting Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application For both indoor use and outdoor use Caution plate NA
Size(mm) 160X190 Size h(mm) 281 Size W(mm) 196
Size d(mm) 27 Note Ratio of the curved surface 460R

Si trova sulla pagina di Garage Mirror GMT (Adhesive Tape Type), il codice articolo è il seguente: GMT-1916.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GMT-1916.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico