• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

FF Corridor Mirror for One Direction Only

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FT23A

Codice componente
FT23A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Notes Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

178.22 €

4 giorni Dual left or right use when flipped over.Cannot be used outdoors. It cannot be used in sunlight, even indoor.340Adhered with double-sided tape1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mirror Material Special Plastic Type Mounting Type Mirror Shape Square shape
Number Of Mirrors 1 pc. Application Indoor dedicated Caution plate NA
Details Type For Single Side Type Width(mm) 230 Height(mm) 330
Image size (curved surface radius) Equivalent to 400R Trusco Code 438-0126 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di FF Corridor Mirror for One Direction Only, il codice articolo è il seguente: FT23A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FT23A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico