Codice articolo del costruttore: AG-205-5010
Marca: L NISSHO
Prezzo: 13.29 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AG-205-5010
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.18 | Adhesiveness | 12.4N/10mm |
Tensile Strength | 240N/10mm | Color Details | Silver | JAN Code | 4953871102785 |
Trusco Code | 436-2241 | Mass(g) | 210 | Features | The base material is not only strong, but also gives the pasting surface a classy appearance. As the tape has strong adhesive properties, strong adhesive force is exerted on all types of adherends. |
Application | For sealing joints of heat insulating materials. | Operating Temperature Range | 0~80℃ | Base Materials | Aluminum Foil + Glass Cloth |
Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in tela di vetro in alluminio AG-205-5010 larghezza 50mm (forte adesività), il codice articolo è il seguente: AG-205-5010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AG-205-5010.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali