• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Taglianastri con linguetta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC-TB64
TC-TB65
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Color Details JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

29.38 €

4 giorni BlackBlack4987167067700444-44931250Tape cutter automatically folds over the end of tape to make a tab. Suitable for 15 mm and 18 mm width tapes.Temporary fixing of the package materials for product contentsMain Body: ABS, Blade: Metal1 unit

29.38 €

4 giorni White TypeWhite4987167067717444-45071250Tape cutter automatically folds over the end of tape to make a tab. Suitable for 15 mm and 18 mm width tapes.Temporary fixing of the package materials for product contentsMain Body: ABS, Blade: Metal1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fixture Width(mm) 55 Depth(mm) 180
Height(mm) 112 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico