Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J6190
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.06 | Color Details | Clear |
JAN Code | 4904140801403 | Mass(g) | 165 | Features | Can be cut by hand, making a specialized cutter unnecessary. Tape is easily pulled out and does not make much noise when packing. Features resistance to vertical tearing and workability. |
Material (base) | Polypropylene | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro per imballaggio trasparente altamente performante, il codice articolo è il seguente: J6190.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J6190.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali