Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T3820
Product Type | Nastro adesivo | Color | Trasparenza | Width(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 15 | Thickness(mm) | 0.16 | Color Details | Clear |
Mass(g) | 67 | Features | One side uses a strong adhesive while another side uses an adhesive that allows for repasting. The side that can be repasted can be used repeatedly without worrying that the glue might run out. | Application | Putting up posters/calendars or pinning up notes indoors. |
Material (base) | Polyester | Adhesive | Side A (Release Side): Urethane, Side B: Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo rimovibile liberamente riattaccabile, il codice articolo è il seguente: T3820.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T3820.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali