Codice articolo del costruttore: J1030
Marca: NITOMS
Prezzo: 10.13 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J1030
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 1.2 | Color Details | White |
Mass(g) | 140 | Features | Sticks to uneven or rough surfaces. The tape is thick and excellent in step adsorption properties. VOC (volatile organic compound) is not used. | Application | Ideal for temporary fixing on rough surfaces such as wood, veneer and mortar. |
Material (base) | Special Polyolefinic Foam | Adhesive | Synthetic Rubber Type | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo per impieghi pesanti per superfici ruvide, bianco, il codice articolo è il seguente: J1030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J1030.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali