Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
J3201
Product Type | Nastro adesivo | Color | Oro e argento | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.11 | Color Details | Silver |
Mass(g) | 530 | Features | It has strong adhesion and can be applied in layers. | Application | For sealing various ducts and joints. |
Material (base) | Aluminum Foil + Paper | Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro Washi in alluminio, il codice articolo è il seguente: J3201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J3201.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali