Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
757-50B |
757-50BK |
757-50GN |
757-50W |
757-50Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo blu | Blue | 4953871103195 | 440-6966 | 1 Roll | |
11.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Nero | Black | 4953871103188 | 440-6974 | 1 Roll | |
11.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Verde | Green | 4953871103201 | 440-6982 | 1 Roll | |
11.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Tipo bianco] Tipo bianco | White | 4953871103157 | 440-7008 | 1 Roll | |
11.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Gialli | Yellow | 4953871103164 | 440-7016 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Width(mm) | 50 | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.23 | Adhesiveness | 3.2N/10mm | Tensile Strength | 115.0N/25mm |
Mass(g) | 350 | Features | Cloth adhesive tape where PET woolly single yarn is used for woof. Features a smooth feel and increased usability. Low-odor type adhesive is used. | Base Materials | Muslin stable fiber + PET woolly |
Adhesive | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali