Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
202-50 |
202-100 |
202-200 |
202-300 |
202-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | 4953871102662 | 432-1294 | 440 | 1 Roll | |
28.06 € | 1 | 6 giorni | 100 | 4953871102679 | 432-1260 | 880 | 1 Roll | ||
54.89 € | 1 | 6 giorni | 200 | 4953871102686 | 432-1278 | 1770 | 1 Roll | ||
81.66 € | 1 | 6 giorni | 300 | 4953871102693 | 432-1286 | 2650 | 1 Roll | ||
88.78 € | 1 | 6 giorni | 500 | 4953871102709 | 432-1308 | 4400 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.12 | Color Details | White | Adhesiveness | 3.00N/20mm |
Tensile Strength | 60N/20mm | Rewinding Force | 3.00N/20mm | Stretch | 200% |
Base Materials | Polyvinyl chloride based film | Adhesive | Natural Rubber System | Cutting Method | Cutter Required |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali