Pellicola per la protezione di superfici, nastro SPV (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

202

Codice componente
202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

251.44 €

2 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 1020
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.12 Color Details White
Adhesiveness 1.5N/10mm JAN Code 4953871090075 Trusco Code 125-0124
Mass(g) 9000 Features With special adhesive layer, so there is no glue residue on object. De-leaded type. Strong adhesive type, suitable for cutting aluminum and tough processing. Application To protect metal plates such as stainless steel or aluminum, precoated steel plates, decoration plates, plastic plates, name plates, or aluminum sashes when processing them.
Base Materials Polyvinyl Chloride (PVC) Adhesive Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico