Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4251-19X10-GY
Codice componente
|
---|
4251-19X10-GY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Nero | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | Gray |
Adhesiveness | 1.6N/10mm | Tensile Strength | 27.4N/10mm | Stretch | 125% |
JAN Code | 4545722091074 | Trusco Code | 446-1878 | Mass(g) | 49 |
Features | Excellent heat and water resistance, and hardly changes over time. Long term stocking is possible without any glue seepage. | Application | For electrical wiring work. For packaging solid material. As a sticker for cans. For binding, securing and identifying various items. | Specifications | Lead-free JIS Standard Compliant Products |
Base Materials | Polyvinyl Chloride Resin | Adhesive | Rubber-Based | 1 Pack (10 pcs) |
Si trova sulla pagina di Nastro in vinile per isolamento elettrico (Tesa) 4251, il codice articolo è il seguente: 4251-19X10-GY.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4251-19X10-GY.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali