Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TGT-1350 |
TGT-1750 |
TGT-3050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thickness (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.81 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 4989999430035 | 278-6320 | 1300 | 1 Roll | ||
110.91 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 4989999430042 | 278-6338 | 1700 | 1 Roll | ||
120.47 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4989999430059 | 278-6346 | 3000 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Senza nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 30 | Operating Temperature Range(°C) | Up to 550 | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Thickness(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali