Codice articolo del costruttore: TST-0850
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 209.32 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TST-0850
Width(mm) | 50 | Length(m) | 30 | Thickness(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4989999430110 | Trusco Code | 301-7095 | Mass(g) | 900 |
Features | Uses high purity silica fiber with 95% Silicon dioxide (SiO2). With excellent heat resistance, this ultra high temperature material can be used at 1,000°C. With excellent thermal shock resistance, can withstand rapid heating and cooling. Contains no asbestos. | Application | High temperature heat insulating material, exhaust duct heat insulating material, high temperature cushioning, other high temperature places. | Specifications | No Adhesive |
Operating Temperature Range(°C) | Up to 1000 | Material | Silica fiber | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in fibra di silice larghezza 50mm, il codice articolo è il seguente: TST-0850.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TST-0850.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali