Codice articolo del costruttore: GNT5050E
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 14.22 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GNT5050E
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base marrone | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.26 | Adhesiveness | 3.3 N/10 mm (against Stainless Steel) |
Tensile Strength | (length × width) 51 N / 10 mm | Threads per 1 Sq. Inch(Book) | 30/25 | Color Details | Cardboard |
JAN Code | 4989999185072 | Trusco Code | 218-6756 | Mass(g) | 765 |
Features | It is flexible and easy to fit, and has strength. Even with 50 m winding, it is almost the same size as before, and convenient for storage and use. Since it is 50 m winding, the labor required to replace the tape is also halved, which increases work efficiency in the field where a lot of packaging is done. | Material/base | Staple fiber fabric (with polyethylene lamination) | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro adesivo telato con tubo di carta 2" (per imballaggio di oggetti leggeri, rotolo da 50m), il codice articolo è il seguente: GNT5050E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GNT5050E.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali