Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GR-2025K-1
Product Type | Fune in gomma | Material | Camera d'aria per pneumatico riutilizzabile | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 2.5 | Thickness(mm) | 2 | JAN Code | 4989999242959 |
Trusco Code | 437-7346 | Material Details | Hook: Steel | Package Form | Bag Package |
Specifications | Type With Hook | Features | Is ideal for holding truck sheets in place. | Mass(g) | 126 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Cavo in gomma (con raccordi, x1), il codice articolo è il seguente: GR-2025K-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR-2025K-1.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali