Fascetta per cavi "Fascetta a rilascio semplice"【100 Pezzi per confezione】

Fascetta per cavi "Fascetta a rilascio semplice"
After binding, the push claw can be pushed to easily tighten "loosened" cable ties, even by individuals with large fingers, making it economical. Securing and binding electrical wires and cables.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRERHV-125M
TRERHV-200L
TRERHV-250L
TRERHV-250M
TRERHV-300L
TRERHV-300M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Abstract Amount Of Content

11.20 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 4.51251.230215.6450-678284.8UL Flame Retardant (94V-2)1 Bag (100 pcs.)

18.69 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7.62031.358539450-6855239.0UL Flame Retardant (94V-2)/UL-Compliant Product1 Bag (100 pcs.)

34.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7.62531.373539450-6863365.0UL Flame Retardant (94V-2)/UL-Compliant Product1 Bag (100 pcs.)

22.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.52501.265215.6450-6812148.0UL Flame Retardant (94V-2)1 Bag (100 pcs.)

42.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7.63031.389539450-6871344.6UL Flame Retardant (94V-2)/UL-Compliant Product1 Bag (100 pcs.)

27.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.53001.280215.6450-6821172.0UL Flame Retardant (94V-2)1 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta per cavi Color White Main body: option Main Body
Features After binding, the push claw can be pushed to easily tighten "loosened" cable ties even by those with big fingers, making it economical. Application Securing and binding electrical wires and cables. Specifications For Indoor Use
Operating Temperature Range(°C) -40 – 80 Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Supporto tecnico