• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna quadrata per la pulizia di vetri/specchi

Spugna quadrata per la pulizia di vetri/specchi

Removes stubborn water scale on glass surfaces and mirrors. Outstanding finish with the power of diamond.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TGCP-255
TGCP-5010
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material (abrasive material) Material (abrasive grain sponge) Amount Of Content

12.75 €

4 giorni 50254989999261806445-417125Removes stubborn water scale on glass and mirrors. It is an outstanding finish with the power of diamond.Diamond Abrasive GrainUrethane1 pc.

42.46 €

4 giorni 100504989999261813445-4189100Removes stubborn water scale on glass and mirrors. It is an outstanding finish with the power of diamond.Diamond Abrasive GrainUrethane1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Scrubber sponge type With Abrasive Particles Thickness(mm) 25
Color Blue Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico