Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tappetino per pavimento (con rivestimento)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
412-0563
412-0573
412-0593
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Trusco Code Mass Features Application Specifications Material Amount Of Content

62.34 €

5 giorni Green4964079030992449-71801.8kgCan withstand abrasion. Excellent in permanence resistance and color change, with almost no browning. Flameproof compatible product. Flameproof certification no. (E.O.800214)Indoor foyers. Lobby. Passage.Includes LiningFront Surface: Nylon 100%, Back Surface: Polyvinyl Chloride (PVC)1 pc.

62.34 €

5 giorni Gray4964079031029449-71981.8kgCan withstand abrasion. Excellent in permanence resistance and color change, with almost no browning. Flameproof compatible product. Flameproof certification no. (E.O.800214)Indoor foyers. Lobby. Passage.Includes LiningFront Surface: Nylon 100%, Back Surface: Polyvinyl Chloride (PVC)1 pc.

62.34 €

5 giorni Brown4964079031081449-72011.8kgCan withstand abrasion. Excellent in permanence resistance and color change, with almost no browning. Flameproof compatible product. Flameproof certification no. (E.O.800214)Indoor foyers. Lobby. Passage.Includes LiningFront Surface: Nylon 100%, Back Surface: Polyvinyl Chloride (PVC)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tappetino d'ingresso Shape In fogli Width(mm) 600
Length(m) 0.9 Thickness(mm) 9 Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico