Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
411-0300 |
411-0310 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Color | JAN Code | Trusco Code | Mass | Features | Application | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.85 € | 8 giorni | Green | 4964079012103 | 449-7074 | 35kg | Easy-fit, lightweight, floor-protecting, fire-compliant product. Flameproof capacity registration number (E.T.790341) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll | ||
395.85 € | 8 giorni | Gray | 4964079012110 | 449-7082 | 35kg | Easy-fit, lightweight, floor-protecting, fire-compliant product. Flameproof capacity registration number (E.T.790341) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Tappetino per corridoi | Shape | In fogli | Width(mm) | 910 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 1.8 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.