Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
411-0320
Codice componente |
---|
411-0320 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass | Features | Application | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.20 € | 7 giorni | 30kg | Easy installation, light weight protects the floor. This is a fireproof compliant product. Fire protection registration number (E.T.790342) | Flooring protection. | Front/Back Surface: PVC | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Tappetino per corridoi | Shape | In rotoli | Color | Green |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 910 | Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 1.8 |
JAN Code | 4964079012127 | Trusco Code | 449-7091 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.