Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tappetino lungo in vinile (convesso D / in rotolo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

411-0415

Codice componente
411-0415
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Features Application Material Amount Of Content

815.07 €

8 giorni 80kgHigh-performance PVC horizontal-line type roll mat that can be used for various purposes such as passageways and curing.Flooring protection.Recycled Vinyl Chloride1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tappetino per corridoi Shape In rotoli Color Green
Width(mm) 1000 Length(m) 20 Thickness(mm) 3
JAN Code 4964079033146 Trusco Code 443-8850 Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico