Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
411-0920
Codice componente |
---|
411-0920 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Mass | Features | Application | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.81 € | 8 giorni | 33kg | When using it, the groundwork below the established location is not hidden and can be seen as it is transparent, so it does not obstruct the view. As it leaves markings visible when in use at construction sites etc., it is recommended for use for coverings and passageways. Flameproof compatible product. Flameproof Performance Registration Number (E2110162) | Indoor corridor mat. | Recycled Vinyl Chloride (PVC) | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Tappetino per corridoi | Shape | In rotoli | Color | Clear |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 910 | Length(m) | 20 | Thickness(mm) | 1.8 |
JAN Code | 4964079027558 | Trusco Code | 449-7171 | Amount Of Content | 1 Roll |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.