Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
410-0200 |
410-0220 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass | Features | Application | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.36 € | 5 giorni | Flat | 4964079011519 | 443-8833 | 845g | Mat with hand woven surface made of 100% natural hemp. Feels comfortable on the skin, has good breathability, moisture desorption and absorption. | For use in wet areas. | 100% Natural Hemp | 1 pc. | ||
62.36 € | 6 giorni | High and low | 4964079011533 | 443-8841 | 845g | Mat with hand woven surface made of 100% natural hemp. Feels comfortable on the skin, has good breathability, moisture desorption and absorption. | For use in wet areas. | 100% Natural Hemp | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Tappetino assorbente per olio/acqua | Shape | In fogli | Color | Natural |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 450 | Length(m) | 0.75 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.