Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Softon Royal (ignifugo/in rotolo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
411-0839
411-0840
411-0841
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

604.98 €

8 giorni Green4964079033009443-886832kgWith embossing on the front surface, non-slip effects are provided from multiple directions. Featuring a double-layer structure with excellent cushioning properties, , it is advised that this product be used as a fatigue prevention mat. Fireproof-compliant product. Fireproof performance registration number (ET070096).Passages located on sides of machines at manufacturing plants.Olefin Type Elastomer Resin1 Roll

604.98 €

8 giorni Gray4964079027367449-716332kgWith embossing on the front surface, non-slip effects are provided from multiple directions. Featuring a double-layer structure with excellent cushioning properties, , it is advised that this product be used as a fatigue prevention mat. Fireproof-compliant product. Fireproof performance registration number (ET070096).Passages located on sides of machines at manufacturing plants.Olefin Type Elastomer Resin1 Roll

604.98 €

8 giorni Clear Black4964079033016443-887632kgWith embossing on the front surface, non-slip effects are provided from multiple directions. Featuring a double-layer structure with excellent cushioning properties, , it is advised that this product be used as a fatigue prevention mat. Fireproof-compliant product. Fireproof performance registration number (ET070096).Passages located on sides of machines at manufacturing plants.Olefin Type Elastomer Resin1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tappetino riduzione fatica Shape In rotoli Width(mm) 1000
Length(m) 10 Thickness(mm) 5.5 Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico