Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tappetino Dandelion (con foro per l'eliminazione del fango)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MR-102-010-9
MR-102-020-9
MR-102-040-9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Amount Of Content

30.36 €

5 giorni 3606004904771133898435-23941.7kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

43.61 €

5 giorni 4507504904771133997435-24082.5kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

66.63 €

5 giorni 6009004904771134093435-24163.7kgA long-seller for snow and dirt removal. Optimal for when snow piles up in the entryways of construction sites and factories.For entry points at manufacturing plants and offices.Hard Plated Iron Wire; Frame: Galvanized Steel; Hair: Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Zerbino Shape In fogli Color Brown/Green/Pink
Thickness(mm) 25 Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico