Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Sacchi per rifiuti a uso sanitario【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-07
N-08
N-09
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Collar JAN code Trusco Code Features Mass
(g)
Amount Of Content

3.16 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni Nero-4902393435079432-1219Standard type sanitary refuse bag.2251 Bag (50 Sheets)

3.16 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni Trasparenza-4902393435086432-1227Standard type sanitary refuse bag.2251 Bag (50 Sheets)

3.16 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni AltroMilk-white Translucent4902393435093432-1235Standard type sanitary refuse bag.2251 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sacco per rifiuti Capacity(L) 5–7 Material (Main Body) Polietilene a bassa densità (LLDPE)
Vertical(mm) 380 Horizontal(mm) 320 Thickness(mm) 0.02
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico