• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pavimento drenante J II

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

404-0020

Codice componente
404-0020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

24.44 €

5 giorni 900Upper Plate: Surface Film, SAS Resin (5% Wood Powder). Interior: HIPS. Base Part: 100% Recycled Polyethylene (PP)In front of the shoe box, connecting corridor, etc.This joint mat features wood grain tones and a slatted drainboard design for superior water drainage. The PAT structure is made using recycled materials and uses absolutely no metal.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Drain Board Length(mm) 300 Width(mm) 300
Shape Joint type Color Wood Pattern Thickness(mm) 27
JAN Code 4964079029118 Trusco Code 443-8825 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pavimento drenante J II, il codice articolo è il seguente: 404-0020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 404-0020.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico