• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet TECCELL 800x600x210–850x650x210

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P30-800X600X210-K
P30-850X650X210-K
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Features Mass
(kg)
Color Details Amount Of Content

329.38 €

7 giorni 6008005404938233599472452-8557Hexagonally shaped cell aggregation (honeycomb core) for high strength and ultra light weight. Since it is fully flat on all surfaces, no marks will remain on the load shape. Excellent cleanability resulting in high sanitation, and the all-resin compound allows for recycling.3.0Natural1 pc.

310.46 €

7 giorni 6508505904938233599489452-8573Hexagonally shaped cell aggregation (honeycomb core) for high strength and ultra light weight. Since it is fully flat on all surfaces, no marks will remain on the load shape. Excellent cleanability resulting in high sanitation, and the all-resin compound allows for recycling.3.5Natural1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Other
Maximum static load (kg) 100 Specifications 2 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 100
Height/Thickness (mm) 210 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 180 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico