• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, leggero, nero/azzurro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK-D4-097113-BK
SK-D4-1010-2-BL
SK-D4-1013-BK
SK-D4-1016-BK
SK-D4-1112-3-BL
SK-D4-1212-2-BL
SK-D4-811-3-BK
SK-D4-911-3-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Depth (mm) Color Maximum static load (kg) Maximum Dynamic Load (kg) Height/Thickness (mm) Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width
(mm)
Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height
(mm)
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width
(mm)
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height
(mm)
Trusco Code Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

146.11 €

10 giorni 1130970Black200010001302608925089452-9324The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters.9.1Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

171.32 €

10 giorni 10001000Light blue200010001442609026090459-3880The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters.10Hand Pallet Truck/Forklift-1 pc.

137.66 €

10 giorni 13001000Black20005001503009026090459-3944The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters.9.9Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

218.73 €

10 giorni 16001000Black20005001503009026090452-9332The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters.13Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

146.36 €

10 giorni 12001100Light blue400010001502608826088459-4037The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters.12.2Hand Pallet Truck/Forklift-1 pc.

153.41 €

10 giorni 12001200Light blue400010001502608926089459-4045The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters.13.1Hand Pallet Truck/Forklift-1 pc.

171.62 €

10 giorni 1100800Black400010001502609022090452-9341The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters.9.8Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

185.43 €

10 giorni 1100900Black200010001502609026090452-9359The back side has a grid shape for hand lifts, and relief holes for fork casters.9.6Hand Pallet Truck/ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Pallet Material (Main Body) Polypropylene (PP) Specifications 4 Way Feed
Details Type Single-sided four-way Center beam width(mm) 190 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico