• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pallet in plastica, sottile, per materiale riciclato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK-R4-1114-6-BK

Codice componente
SK-R4-1114-6-BK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(kg)
Compatible Device Material Details Amount Of Content

-

16 giorni The top and bottom surfaces are almost identical in shape, so both are equally strong and their features are the same. Even when stacking on top of cargo, tight stacking can be done while being easy on the objects being stacked upon at the bottom. This recycled pallet uses 100% disposed plastics.10.9ForkliftRecycled Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width (mm) 1400 Depth (mm) 1100 Product Type Pallet
Material (Main Body) Polypropylene (PP) Color Black Maximum static load (kg) 2000
Specifications 4 Way Feed Maximum Dynamic Load (kg) 1000 Height/Thickness (mm) 100
Details Type Double-Sided Four-Way Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Width(mm) 280 Insertion Hole Dimensions (Frontage side) Height(mm) 58
Insertion Hole Dimensions (Depth side) Width(mm) 260 Insertion Hole Dimensions (Depth side) Height(mm) 58 Center beam width(mm) 350/280
Trusco Code 439-1225 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Pallet in plastica, sottile, per materiale riciclato, il codice articolo è il seguente: SK-R4-1114-6-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK-R4-1114-6-BK.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico