Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F-1EC-LB |
F-2EC-LB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective inside dimension: height (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.45 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | 102.5 | 8 | 88.0 | 4989999232530 | 432-9694 | 800 | 1 pc. | |
24.48 € | 5 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 12 | 135.5 | 4989999232547 | 432-9708 | 900 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 424 | External Shape Depth(mm) | 291 | Color | Blu |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 364.5 |
Effective inside dimension: depth(mm) | 242.5 | Applicable Card Inserter | - | Detailed colors | Light blue |
Features | This container is made from reused PET bottle caps. Stackable. Easy management of small products through the use of separately sold dividers. | Amount Of Content | 1 pc. |
Configura
Proprietà di base
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective inside dimension: height(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali