• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Contenitore Chiusura a strappo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGC-50
MGC-75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective Inner Dimensions, Frontage
(mm)
Effective inside depth dimension
(mm)
Effective inside height dimension
(mm)
Folded Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

58.39 €

4 giorni 50530366320492333300814562166416959446-18272300The unique structure of this folding container allows it to be used as a shelf. Contents can be inserted and removed while it is stacked. The lid is transparent so contents are visible.Polypropylene1 pc.

77.23 €

4 giorni 75650440329600405307714562166416966446-18353400The unique structure of this folding container allows it to be used as a shelf. Contents can be inserted and removed while it is stacked. The lid is transparent so contents are visible.Polypropylene1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blue Product Type Folding container Applicable Card Inserter (sold separately)(mm) 144×82
Detailed colors Transparent Blue Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico