Contenitore conduttivo tipo ECPZ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ECPZ-0002
ECPZ-0004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Frontage (valid inner dimensions)
(mm)
Depth (effective internal dimensions)
(mm)
Height (Effective Inner Dimensions)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Applicable Card Inserter (sold separately) Amount Of Content

54.62 €

1 Disponibile 6 giorni 6351256101307214864562166418731433-3837740PZ-40011 pc.

24.90 €

1 Disponibile 6 giorni 2.030021042280190344562166419899433-3861250-1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Contenitore conduttivo Material (Main Body) Polipropilene conduttivo Features It does not accumulate static electricity, so it protects the circuits board and electronic parts. Prevents dirt and dust adhesion with semi-permanent anti-static effect. It can be used for a wide range of applications and can be combined with various other objects.
Application Transport and maintenance of electronic components and substrates, etc. Surface resistance value 10[[to the power of 6]] Ω or less Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico