• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vasca bassa Y-50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NOK1B

Codice componente
NOK1B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Amount Of Content

72.18 €

6 giorni 2310Thick, durable design.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(L) 63 Product Type Round container Material (Main Body) Polyethylene (PE)
Outer Diameter (External Dimensions)(mm) 590 Height (External)(mm) 300 JAN Code 4901860096317
Trusco Code 433-7981 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Vasca bassa Y-50, il codice articolo è il seguente: NOK1B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NOK1B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico