• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Riscontri laterali per ripiano con capacità da piccola a media modello TLA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLA-AK
TLA-AL
TLA-AS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Depth
(mm)
Trusco Code Features Mass Specifications Surface Treatment Amount Of Content

6.61 €

16 giorni 289454-1073It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.180gOyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 pc.

10.64 €

16 giorni 589454-1081It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.350gOyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 pc.

7.98 €

16 giorni 439454-1090It is attached to the back of the shelf to prevent cargo from falling.260gOyster WhiteVOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Width dimension(mm) 32.5 Height Dimension(mm) 37 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico