• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M2 (200kg, altezza 2,400mm, 6 ripiani)

Scaffalatura con montaggio a innesto capacità da piccola a media modello M2 (200kg, altezza 2,400mm, 6 ripiani)

[Features]
· Assembly and disassembly work time can be shortened since it is a bolt-less structure which does not use any bolts whatsoever.
· The number of shelves and shelf positions can be changed and adjusted freely in small increments at 50 mm pitch.
· Expanded connection is possible at the same height and depth. Additionally, the shared use of supports allows for a decrease in costs.
· Adopts a C-shaped post with superb cross-sectional structure resistant against load and lateral torsion.
· Uses a resin base so as not to scratch the floor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M2-8336-NG
M2-8336B-NG
M2-8346-NG
M2-8346B-NG
M2-8366-NG
M2-8366B-NG
M2-8436-NG
M2-8436B-NG
M2-8446-NG
M2-8446B-NG
M2-8466-NG
M2-8466B-NG
M2-8536-NG
M2-8536B-NG
M2-8546-NG
M2-8546B-NG
M2-8566-NG
M2-8566B-NG
M2-8636-NG
M2-8636B-NG
M2-8646-NG
M2-8646B-NG
M2-8666-NG
M2-8666B-NG
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Caution Amount Of Content

339.90 €

7 giorni Standalone Type860300816450-051238.7kg-1 unit

279.18 €

7 giorni Added connectable type (2 supports)860300816450-052131.3kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

389.13 €

6 giorni Standalone Type860450816450-055544.5kg-1 unit

328.40 €

6 giorni Added connectable type (2 supports)860450816450-056337.1kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

438.08 €

6 giorni Standalone Type860600816450-059850.4kg-1 unit

376.85 €

6 giorni Added connectable type (2 supports)860600816450-060142.9kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

394.28 €

7 giorni Standalone Type11603001116450-063645.3kg-1 unit

333.06 €

7 giorni Added connectable type (2 supports)11603001116450-064437.8kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

455.51 €

6 giorni Standalone Type11604501116450-067952.4kg-1 unit

389.86 €

6 giorni Added connectable type (2 supports)11604501116450-068744kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

514.66 €

6 giorni Standalone Type11606001116450-071759.5kg-1 unit

453.92 €

6 giorni Added connectable type (2 supports)11606001116450-072552.1kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

449.37 €

7 giorni Standalone Type14603001416450-075051.8kg-1 unit

388.64 €

7 giorni Added connectable type (2 supports)14603001416450-076844.4kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

520.64 €

7 giorni Standalone Type14604501416450-079260.2kg-1 unit

458.43 €

7 giorni Added connectable type (2 supports)14604501416450-080652.5kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

635.69 €

6 giorni Standalone Type14606001416450-083174.1kg-1 unit

574.96 €

6 giorni Added connectable type (2 supports)14606001416450-084966.7kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

578.31 €

7 giorni Standalone Type17603001716450-087370.8kg-1 unit

517.58 €

7 giorni Added connectable type (2 supports)17603001716450-088163.4kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

667.37 €

6 giorni Standalone Type17604501716450-091180kg-1 unit

606.15 €

6 giorni Added connectable type (2 supports)17604501716450-092072.5kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

772.93 €

6 giorni Standalone Type17606001716450-095490.9kg-1 unit

712.21 €

6 giorni Added connectable type (2 supports)17606001716450-096283.5kgCannot be used by connecting type alone.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel Height(mm) 2400 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 6
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico